Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:55:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK120-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 1.240.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 340 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 490 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 180 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 85 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 77,7 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 90 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 84 mm | Breite des Kopfes |
dK | 160 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M130x3 | Gewindegröße |
d4 | 172 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 257 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M24x80 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 310 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 135 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 140 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,02 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 660 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,065 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 135,6 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Beidseitig geschlitzt | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch