Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:44:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK25-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 62.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 83.300 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 58 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 96 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 0,65 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 4 ° | Kippwinkel |
C1 | 22 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 19 mm | Breite des Kopfes |
dK | 35,5 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M20x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 30 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 54 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M8x20 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 65 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 29 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 27 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,021 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,21 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 32 Nm | Anziehdrehmoment |
FZ | 32.000 N | Zylinderkraft |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,025 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 30 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde, klemmbar | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Beidseitig geschlitzt | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden