Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:34:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK125-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 1.240.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.810.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 125 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 265 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 405 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 180 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 125 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 45,22 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 4 ° | Kippwinkel |
C1 | 103 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 72 mm | Breite des Kopfes |
dK | 160 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M100x3 | Gewindegröße |
d4 | 135 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 200 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M24x70 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 260 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 113 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 120 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,04 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 660 Nm | Anziehdrehmoment |
FZ | 800.000 N | Zylinderkraft |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 138 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |