Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:07:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF70-DO-2TS
Gelenkkopf
Gelenkkopf GF..-DO, Hydraulik, rechteckiger Anschweißfläche, Bauform GF

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 407.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 725.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 164 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 197 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 105 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 49 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 10,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 55 mm | Breite des Stangenendes |
C1 max | 58 mm | Breite des Gelenkkopfauges, max. |
h2 | 115 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,055-0,142 | Radialluft |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,055 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 77,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Anschweißbar, rechteckig | |
Schmiernippel | DIN71412-AS6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Dichtung | 2TS | Integrierte Dreifachlippen-Hochleistungsdichtungen auf beiden Seiten |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch