Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GF120-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit rechteckigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 1.240.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 360 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l6 | 390 mm | Gesamtlänge Schweißkopf |
D | 180 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 85 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 79 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 160 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 90 mm | Breite des Stangenendes |
C1 max | 95 mm | Breite des Gelenkkopfauges, max. |
h2 | 210 mm | Schaftlänge Anschweissende - Kopf |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0,065 - 0,165 | Radialluft |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,065 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 135,5 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch