Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:42:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKR12-PB
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 26 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 13.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
≈m | 0,129 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 22,225 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 15,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 32 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M12 | Gewindegröße |
d4 | 17,5 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 50 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 12 mm | Breite des Stangenendes |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l3 | 22 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 66 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 6,5 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 17 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 22 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
W | 19 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AS6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch