Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:43:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR30-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Rechtsgewinde
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 165.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 139.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 73 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 146,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 0,97 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 19 mm | Breite des Stangenendes |
D | 47 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 22 mm | Breite des Innenringes |
dK | 40,7 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M30x2 | Gewindegröße |
d4 | 40 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 50 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 110 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l3 | 56 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 15 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 37 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 41 mm | Schlüsselweite |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,05 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,05 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
d1 | 34,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden