Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:09:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKR22-PW
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Folie, Bronze Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 68.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 61.100 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 54 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 111 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 0,553 kg | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Stangenendes |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
dK | 38,1 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M22x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 30 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 38 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 84 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 15 ° | Kippwinkel |
l3 | 37 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 12 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 29 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 32 mm | Schlüsselweite |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,021 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 25,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden