Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:02:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK60-UK-2RS
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 691.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 327.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
l4 | 200 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
B | 44 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 130 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 5,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M58x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 75 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 130 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 50 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l3 | 59 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 65 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 90 mm | Schaftdurchmesser, gross |
Gr | 0 - 0,06 | Radialluft |
MA | 46 Nm | Anziehdrehmoment |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
d1 | 66,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | Nicht nachschmierbar | |
Geschlitzt | Einseitig geschlitzt | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.