Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL40-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 62 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 129.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 194.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
≈m | 2,069 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 53 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 45 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 92 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d3 | M39x3 | Gewindegröße |
d4 | 52 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 142 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 23 mm | Breite des Stangenendes |
α | 7 ° | Kippwinkel |
l3 | 65 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l4 | 188 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l5 | 18 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 48 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 65 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
W | 55 mm | Schlüsselweite |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch