Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:19:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK20-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 81.100 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 56 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 80 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 35 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 0,45 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 9 ° | Kippwinkel |
C1 | 19 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 29 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M16x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 25 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 46 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M8x20 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 50 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 17 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 25 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,01 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 32 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,03 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,082 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 24,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Beidseitig geschlitzt | |
Gewindesteigung | Rechtsteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch