Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:31:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK110-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 851.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 265 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 407,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 160 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 43,9 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 80 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 74 mm | Breite des Kopfes |
dK | 140 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M120x3 | Gewindegröße |
d4 | 152 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 220 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M24x70 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 265 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 124 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 115 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,02 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0.02 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,2 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 660 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,065 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,165 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 121,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden