Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:42:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHNRK12-LO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN 24338 ISO 6982, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 13.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 32 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 54 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 12 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 0,109 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 4 ° | Kippwinkel |
C1 | 10,6 mm | Breite des Stangenendes |
C2 | 10,6 mm | Breite des Kopfes |
dK | 18 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M12x1,25 | Gewindegröße |
d4 | 16,5 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 32 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M5x12 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 38 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 17 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 14 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,18 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 8 Nm | Anziehdrehmoment |
FZ | 8.000 N | Zylinderkraft |
Gr | 0,023 - 0,068 | Radialluft |
Grmin | 0,023 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 15,5 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden