Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHLK80-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf mit Gewinde-Klemmeinrichtung, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 522.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 670.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 176 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 265 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 55 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 14,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 60 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 105 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M80x2 | Gewindegröße |
d4 | 105 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 160 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M20x55 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 170 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 80 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 80 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
dOT | 0,03 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,03 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 535 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | CN | Radialluft |
Grmin | 0,055 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 89,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Innengewinde | |
Schmiernippel | DIN71412-AM6 (Kegelschmiernippel) | |
Geschlitzt | Beidseitig geschlitzt | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch