Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:30:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR6-DO
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offen
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 4.420 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.930 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 14 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 46,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 6 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 21 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 17,685 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 10 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M6 | Gewindegröße |
h | 36 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 4,4 mm | Breite des Stangenendes |
α | 13 ° | Kippwinkel |
l1 | 18 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 12 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,023 - 0,068 | Radialluft |
Grmax | 0,068 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,023 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden