Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:59:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIL20-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form F, Innenring hartverchromt, abgedichtet, Linksgewinde
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 67.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 75.600 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 53 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 103,5 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
≈m | 360 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 13 mm | Breite des Stangenendes |
D | 35 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
dK | 29 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M20x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 27,5 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 35 mm | Schaftdurchmesser, gross |
h1 | 77 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
α | 9 ° | Kippwinkel |
l3 | 40 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l5 | 10 mm | Bundlänge Gelenkkopfschaft |
l7 | 27 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
W | 32 mm | Schlüsselweite |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,04 | Radialluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,04 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
d1 | 24,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager GIL20-UK-2RS
In Arbeit für GIL20-UK-2RS
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch