Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:05:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR80-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 180 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 1.130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 667.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 120 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 360 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 55 mm | Breite Innenring |
≈m | 12,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 105 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 89,4 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M64x4 | Gewindegröße |
h | 270 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 47 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 140 mm | Gewindelänge |
l7 | 100 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,15 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | 0,015 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,072 mm | Radialluft |
Grmax | 0,072 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 1 mm | Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Gewindetype | Nicht klemmbar | |
Montagegewinde | Außengewinde | |
Schmiernippel | Nicht nachschmierbar | |
Gewinde - Gewindestift | Nein | |
Gewinde | Rechtsteigend | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | 2RS | Beidseitig Lippendichtung |
Material Gleitschicht | ELGOGLIDE |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.