Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:07:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 47 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 39.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.900 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 18 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 35 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 95,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 23 mm | Breite Innenring |
≈m | 0,28 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 31,7 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 21,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M18x1,5 | Gewindegröße |
h | 72 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 16,5 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 15 ° | Kippwinkel |
l1 | 41 mm | Gewindelänge |
l7 | 23 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0,003 - 0,049 | Radialluft |
Grmax | 0,049 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,003 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Gewindetype | Nicht klemmbar | |
Montagegewinde | Außengewinde | |
Schmiernippel | Nicht nachschmierbar | |
Gewinde - Gewindestift | Nein | |
Gewinde | Rechtsteigend | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Without | ohne |
Material Gleitschicht | Gleitfolie |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden