Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:10:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 28 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 18.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.500 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 22 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 62 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 14 mm | Breite Innenring |
≈m | 69,5 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 19,05 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 12,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M10 | Gewindegröße |
h | 48 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 10,5 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 13 ° | Kippwinkel |
l1 | 28 mm | Gewindelänge |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |
Betriebsbedingungen für Lager GAKL10-PW
In Arbeit für GAKL10-PW
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden