Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:40:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR50-FW-2TS
Gelenkkopf
Gelenkkopf GAR..-FW-2TS, Außengewinde, wartungsfrei
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 135 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 691.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 405.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 90 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 227,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 56 mm | Breite Innenring |
≈m | 6,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 80 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 57,1 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M52x3 | Gewindegröße |
h | 210 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 38 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 17 ° | Kippwinkel |
l1 | 115 mm | Gewindelänge |
l7 | 75 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | 0,012 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0-0,06 mm | Radialluft |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,6 mm | Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Gewindetype | Nicht klemmbar | |
Montagegewinde | Außengewinde | |
Schmiernippel | Nicht nachschmierbar | |
Gewinde - Gewindestift | Nein | |
Gewinde | Rechtsteigend | |
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | 2TS | Integrierte Dreifachlippen-Hochleistungsdichtungen auf beiden Seiten |
Material Gleitschicht | ELGOGLIDE |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.