Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:08:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR45-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

GAR..-UK-2RS, GAR..-UK-2TS, ELGOGLIDE
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 102 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 259.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 68 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 214 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 32 mm | Breite Innenring |
≈m | 2,619 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 60 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 50,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M42x3 | Gewindegröße |
h | 163 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 27 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 7 ° | Kippwinkel |
l1 | 94 mm | Gewindelänge |
l7 | 52 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,06 | Radialluft |
Grmax | 0,06 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,6 mm | Kantenabstand |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch