Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:19:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR40-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 129.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 194.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 62 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 196 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 28 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 92 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 1,97 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 45 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 53 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M39x3 | Gewindegröße |
h | 150 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 22,6 mm | Breite des Stangenendes |
α | 7 ° | Kippwinkel |
l1 | 86 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 48 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,043 - 0,12 | Radialluft |
Grmax | 0,12 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,043 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |