Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:29:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR35-DO-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 159.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 55 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 181 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 25 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 82 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 1,434 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 39,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,6 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 47 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M36x3 | Gewindegröße |
h | 140 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 21 mm | Breite des Stangenendes |
α | 6 ° | Kippwinkel |
l1 | 82 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 42 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,037 - 0,1 | Radialluft |
Grmax | 0,1 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,037 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden