Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:02:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR25-UK-2RS
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, abgedichtet
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 64 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 105.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 42 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 126 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 20 mm | Breite Innenring |
≈m | 0,59 kg | Gewicht |
Abmessungen
dk | 35,5 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 29,3 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M24x2 | Gewindegröße |
h | 94 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 17 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 7 ° | Kippwinkel |
l1 | 53 mm | Gewindelänge |
l7 | 32 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,05 | Radialluft |
Grmax | 0,05 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,6 mm | Kantenabstand |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch