Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:22:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR17-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 46 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 22.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 56.500 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 30 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 92 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 14 mm | Breite Innenring |
≈m | 210 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 25 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 20,7 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M16 | Gewindegröße |
h | 69 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 11 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 10 ° | Kippwinkel |
l1 | 36 mm | Gewindelänge |
l7 | 23 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,04 | Radialluft |
Grmax | 0,04 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |
Betriebsbedingungen für Lager GAR17-UK
In Arbeit für GAR17-UK
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch