Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAL6-UK
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offen
Vorzugsprodukt

GAR..-UK, PTFE-Verbundwerkstoff
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 21 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 3.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.930 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 14 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 46,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 6 mm | Breite Innenring |
≈m | 16,6 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 10 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M6 | Gewindegröße |
h | 36 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 4,4 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 13 ° | Kippwinkel |
l1 | 18 mm | Gewindelänge |
l7 | 12 mm | Länge der ebenen Fläche von der Lagerbohrungsmitte bis zum Schaft |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dUT | -0,008 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,032 | Radialluft |
Grmax | 0,032 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden