Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:47:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKLB18-PC
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 24.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.900 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 18 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 35 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 95,5 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 23 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 47 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 0,281 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 21,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 31,75 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M18X1,5-LH | Gewindegröße |
h | 72 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 16,5 mm | Breite des Stangenendes |
α | 15 ° | Kippwinkel |
l1 | 41 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 25 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0,003 - 0,049 | Radialluft |
Grmax | 0,049 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,003 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Klemmbar | Nicht klemmbar | |
Wartung | Wartungspflichtig | |
Montage | Außengewinde | |
Schmiernippel | DIN3405 (Trichterschmiernippel) | |
Geschlitzt | Nein | |
Gewindesteigung | Linkssteigend | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden