Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:07:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKL14-PB
Gelenkkopf
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, offen
Vorzugsprodukt

GAKR..-PB, Stahl/Bronze
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 17.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 32.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 14 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 28 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 78 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 19 mm | Breite des Innenringes |
d2 | 36 mm | Äußerer Augendurchmesser |
≈m | 0,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 16,8 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
dK | 25,4 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M14 | Gewindegröße |
h | 60 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 13,5 mm | Breite des Stangenendes |
α | 16 ° | Kippwinkel |
l1 | 36 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
l7 | 18 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dOT | 0,018 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 250 °C | Betriebstemperatur max. |