Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:24:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ1048-N1-MPA-C3
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ10..-N1-MPA, Haltenut , Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ1048N1MPA.C3


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 360 mm | Außendurchmesser |
B | 56 mm | Breite |
Cr | 450.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 790.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.530 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 252 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 348 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 319,6 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 282,25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 210,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 12,7 mm | Nuttiefe |
bn | 10,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung Außenring | N1 | Eine Haltenut am Außenring |
Käfig | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring | Massivkäfig aus Messing, Führung am Außenring |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Axialluft | C3 | Gruppe 3 (C3), größer als CN |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden