Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:12:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d2 | 20 mm | Äußerer Augendurchmesser |
Cr | 7.750 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.930 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 16 mm | Außendurchmesser Lager |
l2 | 46 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
B | 9 mm | Breite Innenring |
≈m | 21,611 g | Gewicht |
Abmessungen
dk | 12,7 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 8,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d3 | M6 | Gewindegröße |
h | 36 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
C1 | 6,75 mm | Breite des Stangenendes |
alpha | 13 ° | Kippwinkel |
l1 | 21 mm | Gewindelänge |
BUT | -0,12 mm | Breite Innenring, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite Innenring, obere Toleranz |
dT | H7 | Bohrungsdurchmesser, Toleranz |
dUT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser, untere Toleranz |
dOT | 0,012 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
Gr | 0 - 0,035 | Radialluft |
Grmax | 0,035 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Anschlussmaße
r1s | 0,3 mm | Kantenabstand |