Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:06:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 200 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 81 mm | Höhe |
Ca | 191.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 570.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 19.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.110 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,97 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 164 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 143 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,9 | Minimallastfaktor |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern