Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:42:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H30/670-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H30/670HG


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 630 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr670X6 | Gewinde |
B1 | 324 mm | Hülsenlänge |
≈m | 197,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 780 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 101 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM30/670 | Nutmutter | |
MS30/670 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.