Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:53:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4214-B-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 42..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
4214B.TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 70.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 71.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,521 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 79 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 116 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 109,44 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 91,7 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15 | Berechnungsfaktor |