Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:06:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr460X5 | Gewinde |
d2 | 540 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
≈m | 28,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 510 mm | Fasendurchmesser |
b | 32 mm | Nutbreite |
h | 15 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 7.800.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3088 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: