Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:15:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr320X5 | Gewinde |
d2 | 380 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
≈m | 10,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 356 mm | Fasendurchmesser |
b | 24 mm | Nutbreite |
h | 12 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 3.400.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3064 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: