Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:29:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M15x1 | Gewinde |
d2 | 25 mm | Außendurchmesser |
B | 5 mm | Breite |
≈m | 10,6 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 21 mm | Fasendurchmesser |
b | 4 mm | Nutbreite |
A^a | 21 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 10.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB2 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden