Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:17:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr1250X8 | Thread |
d2 | 1.490 mm | Outerside diameter |
B | 125 mm | Width |
≈m | 485 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 1.400 mm | Fasendurchmesser |
b | 70 mm | Width retaining slot |
h | 38 mm | Hight retaining slot |
Zusätzliche Informationen
F | 45.000.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS31/1000 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden