Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:28:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr480X5 | Gewinde |
d2 | 560 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite |
≈m | 29,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 530 mm | Fasendurchmesser |
b | 36 mm | Nutbreite |
h | 15 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 8.000.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS3096 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.