Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr1180X8 | Gewinde |
d2 | 1.320 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
≈m | 196 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 1.265 mm | Fasendurchmesser |
b | 60 mm | Nutbreite |
h | 25 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 28.000.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS30/1000 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden