Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:04:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr1000X8 | Gewinde |
d2 | 1.140 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
≈m | 165 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 1.085 mm | Fasendurchmesser |
b | 60 mm | Nutbreite |
h | 25 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 25.500.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MS30/1000 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.