Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KA20-ST/B
Dichtkappe
Verschlusskappen, Stahl, zweiteilig, mit Aluminium-Andruckring, KA..-ST/B
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 20 mm | Außendurchmesser |
h | 10,35 mm | Gesamthöhe |
≈m | 88,62 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 | |
Verschlusskappentype | ST/B | Stahl, zweiteilig, mit Aluminium-Andruckring |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden