Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:16:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KA11-TN/B
Dichtkappe
Verschlusskappen, Kunststoff, einteilig-zweiteilig, mit Andruckring, KA..-TN/B


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 10,85 mm | Außendurchmesser |
h | 7,8 mm | Gesamthöhe |
≈m | 0,463 g | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 11 | |
Closing plugs type | TN/B | Plastic, one-piece/two-piece, with clinch ring |


Alle
Deutsch

2019-03-19 | Broschüre | OVT | Deutsch