Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:47:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GWH50-B
Wellenbock
Wellenbock
Wird oft zusammen gekauft

n.r.
50 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 0,82 kg | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 50 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 103 mm | Breite |
L | 50 mm | Länge |
H | 92 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 80 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 51,5 mm | Anschlussmaß |
B1 | 74 mm | Anschlussmaß |
H2 | 50 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 mm | Untere Toleranz |
H4 | 62,3 mm | Anschlussmaß |
H5 | 10,9 mm | Anschlussmaß |
T5 | 34 mm | Anschlussmaß |
H6 | 46 mm | Anschlussmaß |
G2 | M16 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 13,5 mm | Anschlussmaß |
N3 | 24 mm | Anschlussmaß |
K5 | M12 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 8 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads: