Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:29:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

n.r.
16 | Größenkennziffer | |
B | Nachsetzzeichen | |
≈m | 70 g | Gewicht |
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 16 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 43 mm | Breite |
L | 20 mm | Länge |
H | 36,5 mm | Höhe |
Anschlussmaße
JB | 32 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
A5 | 21,5 mm | Anschlussmaß |
B1 | 34 mm | Anschlussmaß |
H2 | 22 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | + 0,1 mm | Obere Toleranz |
Tol H2 | - 0,1 mm | Untere Toleranz |
H4 | 28,1 mm | Anschlussmaß |
H5 | 6,9 mm | Anschlussmaß |
T5 | 13 mm | Anschlussmaß |
H6 | 22 mm | Anschlussmaß |
G2 | M6 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 5,3 mm | Anschlussmaß |
N3 | 11 mm | Anschlussmaß |
K5 | M5 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 1 |
W | 3 mm | Schlüsselweite 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads: