Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:54:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 60 mm | Wellendurchmesser |
dLWTol | h7 | Durchmessertoleranz Welle |
h7Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h7Tol | -30 µm | Durchmessertoleranz untere |
d | 36 mm | Innendurchmesser |
dTol | 0,3 mm | Innendurchmesser Toleranz oben |
dTol | -0,3 mm | Innendurchmesser Toleranz unten |
Lmax | 5.700 mm | Gesamtlänge |
≈m | 14,2 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
SHDmin | 1,5 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t2 | 13 µm | Parallelität |
t3 | 0,1 µm | Geradheit |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1
Nach DIN ISO 13012.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 60 | |
Durchmessertoleranz | H7 | |
Werkstoff | C60 | Vergütungsstahl (Werkstoffnr.:1.0601) |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch