Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:01:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
dLW | 25 mm | Diameter Shaft |
dLWTol | h7 | Diameter tolerance shaft |
h7Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h7Tol | -21 µm | Diameter Shaft low |
d | 15,4 mm | Inner diameter |
dTol | 0,15 mm | Inner diameter tolerance high |
dTol | -0,15 mm | Inner diameter tolerance low |
Lmax | 7.300 mm | Length total maximum |
≈m | 2,4 kg/m | Gewicht |
Mounting dimensions
SHDmin | 1,2 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t2 | 9 µm | Parallelism |
t3 | 0,2 µm | Straightness |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 25 | |
Tolerance diameter | H7 | |
Material | C60 | Heat treatable steel (material no.:1.0601) |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch