Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:25:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


W80-H7-CR
Vollwelle
Vollwellen, mit axialen und/oder radialen Gewindebohrungen

W


Axiale und radiale Gewindebohrungen


Kennzahlen B01 bis B05 für Bohrbilder
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 80 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 5.900 mm | Gesamtlänge |
≈m | 39,45 kg/m | Gewicht |
Anschlussmaße
dLWTol | h7 | Durchmessertoleranz |
h7Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h7Tol | -30 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 2,2 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 8 µm | Rundheit |
t2 | 13 µm | Parallelität 2 |
Hauptabmessungen
G2 | M16/M20/M24 | Axialgewinde (Größe) |
B01 | M16/M20/M24 | Bohrbild Axialgewinde einseitig |
B02 | M16/M20/M24 | Bohrbild Axialgewinde beidsseitig |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1
Nach DIN ISO 13012.
2
Durchmesserdifferenzmessung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 80 | |
Durchmessertoleranz | H7 | |
Werkstoff | CF53 | Vergütungsstahl (Werkstoffnr.:1.1213) |
Beschichtung | CR | Chrom |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch