Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:10:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSO50
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KSO.., Schwerlast-Reihe, offene Ausführung, beidseitig mit Spaltdichtung





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
L | 100 mm | Länge |
Cmax | 15.100 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 13.900 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,46 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 22,7 mm | Breite des Ausschnittes 2 |
A10 | 2,5 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 4,5 mm | 3 |
N4 | 5 mm | 3 |
α | 54 ° | Öffnungswinkel |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3



Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch