Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:19:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS50-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 50 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 75 mm | Aussendurchmesser |
L | 100 mm | Länge |
Cmin | 12.300 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 9.700 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 15.100 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 13.900 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,61 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 77,3 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 2,65 mm | |
DN | 71,4 mm | |
A10 | 2,5 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 4,5 mm | 2 |
N4 | 5 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 50 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch