Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:25:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KS30-PP
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KS..-PP, Schwerlast-Reihe, beidseitig mit Lippendichtung
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 47 mm | Aussendurchmesser |
L | 68 mm | Länge |
Cmin | 4.650 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 3.970 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 5.900 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 6.000 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 51,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | |
DN | 44,7 mm | |
A10 | 2 mm | Öffnungswinkel |
N1 | 3,5 mm | 2 |
N4 | 3 mm | |
8 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 | |
Dichtung | PP | Abgedichtet |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch